Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Parker
PARKER O-Lok ® Plus
Schott-Verschraubungen
WEMLO O-Lok - Winkelschottstutzen
Parker
PARKER O-Lok ® Plus
Schott-Verschraubungen
WEMLO O-Lok - Winkelschottstutzen
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
O-Lok Winkelschottstutzen 24WELO-WLNL-S
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Bestellzeichen
ERMETO
Zusatzinformation
INFO
Werkstoffauswahl
WERKSTOFF
Rohr A.D.
ROHRAD [mm]
Rohr A.D.
ROHRADZ [Zoll]
Gewinde UN/UNF-2A
T
Position der Mutter
POS [mm]
Bohrung
D [mm]
SW Stutzen
JJ [mm]
Länge
R [mm]
Länge
S [mm]
Breite Bund
SS [mm]
Durchmesser Bund
W [mm]
Länge
WW [mm]
Weight
WEIGHT [kg]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
4WELO-WLNL-S
PDF Link
Stahl
6
1/4
9/16-18
13.5
5.000
14.000
23.000
46.000
2.000
14.000
32.000
9999.99999
6WEMLOWLNMLS
PDF Link
Stahl
8,1
5/16,3/8
11/16-16
13.5
7.000
19.000
26.000
52.000
2.000
17.000
34.000
0.16620
8WEMLOWLNMLS
PDF Link
Stahl
12
1/2
13/16-16
13.5
10.000
19.000
29.000
56.000
3.000
20.000
37.000
0.19600
10WEMLOWLNMLS
PDF Link
Stahl
14,15,16
5/8
1-14
13.2
13.000
27.000
35.000
63.000
3.000
25.000
41.000
0.36660
12WEMLOWLNMLS
PDF Link
Stahl
18,2
3/4
1 3/16-12
12.7
16.000
30.000
39.000
67.000
3.000
30.000
42.000
0.47130
16WELO-WLNL-S
PDF Link
Stahl
22,25
1
1 7/16-12
13
21.000
37.000
42.000
71.000
2.000
37.000
42.000
9999.99999
20WELO-WLNL-S
PDF Link
Stahl
28,30,32
11/4
1 11/16-12
13
26.000
41.000
45.000
75.000
2.000
43.000
42.000
9999.99999
24WELO-WLNL-S
PDF Link
Stahl
35,38
11/2
2-12
13
32.000
48.000
50.000
80.000
2.000
51.000
42.000
9999.99999
4WELO-WLNL-SS
PDF Link
Edelstahl
6
1/4
9/16-18
13.5
5.000
14.000
23.000
46.000
2.000
14.000
32.000
9999.99999
6WELO-WLNL-SS
PDF Link
Edelstahl
8,1
5/16,3/8
11/16-16
13.5
7.000
19.000
26.000
52.000
2.000
17.000
34.000
9999.99999
8WELO-WLNL-SS
PDF Link
Edelstahl
12
1/2
13/16-16
13.5
10.000
19.000
29.000
56.000
3.000
20.000
37.000
9999.99999
10WELO-WLNL-SS
PDF Link
Edelstahl
14,15,16
5/8
1-14
13.2
13.000
27.000
35.000
63.000
3.000
25.000
41.000
9999.99999
12WELO-WLNL-SS
PDF Link
Edelstahl
18,2
3/4
1 3/16-12
12.7
16.000
30.000
39.000
67.000
3.000
30.000
42.000
9999.99999
16WELO-WLNL-SS
PDF Link
Edelstahl
22,25
1
1 7/16-12
13
21.000
37.000
42.000
71.000
2.000
37.000
42.000
9999.99999
20WELO-WLNL-SS
PDF Link
Edelstahl
28,30,32
11/4
1 11/16-12
13
26.000
41.000
45.000
75.000
2.000
43.000
42.000
9999.99999
24WELO-WLNL-SS
PDF Link
Edelstahl
35,38
11/2
2-12
13
32.000
48.000
50.000
80.000
2.000
51.000
42.000
9999.99999
Komprimierte Darstellung anzeigen (16 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Parker
- WEMLO O-Lok
Bestellnummer
24WELO-WLNL-S
Kurztext
Winkelschottstutzen
Letzte Änderung
29.02.2024 08:54:56
Einheit
Schlagworte
Winkelschottstutzen
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_CONVEYING Fördern
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
51-56-01-06 Rohrverschraubung (Hydraulik)
ECLASS 10.1
27-30-21-02 Rohrverschraubung (Hydraulik)
ECLASS 6.2
27-30-21-02 Rohrverschraubung (Hydraulik)
ECLASS 6.1
27-30-21-02 Rohrverschraubung (Hydraulik)
ECLASS 6.0
27-30-21-02 Rohrverschraubung (Hydraulik)
ECLASS 5.1
27-30-21-02 Rohrverschraubung (Hydraulik)